Fallback image
Product Image

Interruptores de nivel de líquidos Fisher™ 2100

Interruptor neumático de encendido/apagado Fisher 2100 y sensor de interruptor eléctrico 2100E para detectar niveles de líquido altos o bajos. Normalmente, estos interruptores operan en forma neumática o eléctrica sistemas de parada de seguridad para equipos de proceso en campo en aplicaciones de producción de petróleo y gas. Los interruptores 2100 y 2100E utilizan un sensor tipo desplazador ubicado en una jaula externa que se coloca sobre la parte exterior de un recipiente. A menos que se indique de otra manera, las referencias NACE son a NACE MR0175-2002.

Características clave

  • El interruptor está aislado y sellado para separarlo del proceso gracias a un conjunto de desplazador resistente a la corrosión y tubo de torsión que le dan confiabilidad.
  • Existen materiales disponibles para aplicaciones que manipulan fluidos y gases corrosivos. Estas construcciones cumplen con los requisitos metalúrgicos de NACE MR0175-2002.
  • La construcción de los interruptores 2100 y 2100E puede realizarse en versión con montaje de lado izquierdo y en versión con montaje de lado derecho.
  • El interruptor 2100E sellado herméticamente y a prueba de explosión se ofrece en montaje de fábrica y como un interruptor eléctrico acondicionado para el interruptor comprobado 2100.
  • La jaula del desplazador tiene dos tapones TNP de 1" que se pueden extraer y volver a colocar en tuberías de excentricidad horizontal, en lugar de vertical, o para instalar una válvula de alivio o de drenaje.
  • La acción de conmutación de los interruptores 2100 y 2100E es reversible en campo desde un nivel alto a uno bajo o viceversa, sin necesidad de piezas adicionales.