Fallback image
Product Image

Válvula de control de bronce Little Scotty™ 24000 Baumann™

La válvula de control Baumann 24000 está diseñada para servicio general en aplicaciones de control de presión, caudal y temperatura. Esta válvula de control presenta una baja histéresis y banda muerta, buenas características de control, cierre hermético, construcción resistente, empaque de alto desempeño y fácil mantenimiento. Estos atributos se traducen en costos de mantenimiento reducidos, menor variabilidad del proceso y mayor disponibilidad del proceso, lo que da como resultado costos operativos más bajos a largo plazo.

Características clave

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Features high quality S31600 austenitic stainless steel trim materials.
  • S41600 stainless steel trim is available.
  • Dual plug and stem guiding provides increased stability during plug travel.
  • Multiple trim capacity reductions are available to meet changing process requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics