Fallback image
Product Image

Válvula de control de cuerpo tipo wafer 24000F Baumann™

La válvula de control de estilo tipo wafer Baumann 24000F se ajusta a conexiones de bridas en línea ASME y EN y está diseñada para controlar una amplia variedad de líquidos, gases y vapores de procesos. Este paquete muy compacto ofrece la integridad de la conexión de las válvulas de globo de cuerpo con brida, al mismo tiempo que es significativamente más liviana y más fácil de instalar. Ofrecemos construcciones especiales de níquel, que completan la oferta básica de acero inoxidable S31603. La válvula 24000F funciona como una válvula de módulo para propósitos generales para presiones en la línea de proceso de hasta 99 barg (1440 psig) y temperaturas operativas de hasta 537 °C (1000 °F).

Características clave

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Universal valve body construction; 1/2" mates with ASME CL300 & 600FF (Flat Face) and PN10-40 line flanges; 3/4" and 1" mate with ASME CL150, 300, & 600FF and PN10-40 line flanges.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements with Cv ratings as low as 0.00013.
  • Optional extended bonnet is available for applications ranging from -195°C to 537°C (-320°F to 1000°F).
  • Optional Fisher ENVIRO-SEAL™ packing system to meet critical emission control requirements.
  • Epoxy powder coated actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Entire actuator and yoke can be removed from the valve assembly while maintaining packing integrity.