Fallback image
Product Image

Válvula de control de barra 24000SB Fisher™ Baumann™

La válvula de control de barra Baumann 24000SB se recomienda para bajo caudal, presión alta y aplicaciones de control industrial. La válvula 24000SB es la solución ideal para aplicaciones que exceden el rango operativo de otras válvulas de la serie 24000 de Fisher. Varias conexiones de extremo que van desde roscadas (estándar), soldadas a tope y bridadas añaden versatilidad a esta línea de productos de alta presión. Ofrecemos construcciones especiales de aleación de alto níquel que completan la oferta básica de acero inoxidable S31600/S31603.

Características clave

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Superior dual plug and stem guiding provides increased stability during plug travel.
  • Multiple trim capacity reductions available to meet changing process requirements with Cv ratings as low as 0.00013.
  • Optional extended bonnet for applications ranging from -195°C to 537°C (-320°F to 1000°F).
  • Epoxy powder coated actuator with stainless steel fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband, permits direct operation from remote signal devices.
  • Optional Fisher™ enhanced ENVIRO-SEAL™ packing system to meet critical emission control requirements.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics.