Sensores en jaula serie 249 de Fisher™
Características clave
- Los sensores en jaula serie 249 están equipados con un orificio de amortiguación de líquido en la conexión de ecualización inferior, que aporta estabilidad donde la capacitancia del depósito es pequeña, y permite ajustes proporcionales de válvula más precisos.
- La reacción del desplazador ante pequeños cambios de gravedad específicos permite que estos instrumentos se usen para aplicaciones de densidad y en otras aplicaciones donde se requiere una respuesta a niveles bajos de cambios en la señal de entrada.
- Se usan pocas piezas móviles. Un cojinete controlador con borde de cuchilla en el sensor proporciona un funcionamiento con baja fricción. Los sensores están disponibles con calificaciones máximas de CL2500.
- Los sensores con jaula están disponibles en una variedad de orientaciones y estilos de conexión, y todos los sensores pueden montarse del lado izquierdo o derecho.
- El tubo de torque puede reemplazarse sin extraer el brazo del tubo de torque