Controlador de nivel neumático 2500 de Fisher™
Características clave
- El punto de referencia, la apertura de la válvula proporcional y los cambios de restablecimiento se realizan con controles simples de perilla.
- Se usan pocas piezas móviles. Un cojinete controlador con borde de cuchilla en el sensor y el cojinete de bola de la caja de instrumentos de latón cromado para el eje rotativo del tubo de torque ayudan a un funcionamiento de baja fricción.
- Los sensores están disponibles en una variedad de orientaciones y estilos de conexión, y pueden montarse del lado izquierdo o derecho.
- La reacción del desplazador a pequeños cambios de gravedad específica permite que estos instrumentos se usen para aplicaciones de nivel, interfaz de dos fluidos y densidad donde se requiere una respuesta a niveles bajos de cambios en la señal de entrada.
- La acción en el campo es reversible de directa a inversa o viceversa, sin piezas adicionales.
- La conservación de la presión de suministro se mejora en todos los diseños debido a que el escape del relé se abre solo cuando la señal de entrada cambia.