Fallback image
Product Image

Filtro tipo 252 Fisher™

El filtro tipo 252 está diseñado para limpiar el suministro de gas o aire antes de que ingrese al piloto en un regulador operado con piloto, instrumento neumático u otro dispositivo que requiera gas limpio para operar adecuadamente. Un filtro de longitud extendida está disponible y cuenta con una cámara de goteo más grande para alojar mayor cantidad de humedad y partículas. Los materiales del filtro cumplen con las recomendaciones de la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión (NACE) MR0175

Características clave

  • Excelente filtración
  • Válvula de drenaje opcional
  • Construcción NACE disponible
  • Alta velocidad de caudal