Fallback image
Product Image

Válvula de control resistente a la corrosión 26000 Baumann™

La válvula 26000 Baumann es una válvula de control única, resistente a la corrosión, con un cuerpo sin brida tipo wafer y un poderoso actuador de diafragma con varios resortes. Una válvula sólida resistente a la corrosión, de aleación de níquel N10276 o tántalo R05200 y un asiento de PTFE asistido por presión se combinan para ofrecer un rango de control extremadamente amplio que hace que la serie 26000 sea ideal para aplicaciones de control de PH. El revestimiento de la entrada superior permite un mantenimiento sencillo y una larga vida operativa.

Características clave

  • Wide control range with high rangeability.
  • Solid R05200 tantalum or N10276 nickel alloy valve plug.
  • S31600/S31603 stainless steel valve housing with PTFE body interior.
  • Pressure-assisted seating, up to Class VI shutoff.
  • The combination of primary and secondary valve stem packing ensures process retention.
  • Flangeless body construction, unique thru-hole wafer design for installation between CL150 and 300 and PN 10 through 25 RF or FF line flanges.
  • PTFE encapsulated line flange gaskets (included) permit valve installation between plastic lined slip-on mating flanges.