Fallback image
Product Image

Amplificadores de volumen serie 2625 Fisher™

Los amplificadores de volumen Fisher serie 2625 se usan junto con un posicionador en una válvula de control de regulación para aumentar la velocidad del recorrido. El 2625NS es una versión para servicio nuclear, y usa componentes elastoméricos que soportan mejor las altas temperaturas y los entornos de radiación. El 2625 y el 2625SST están certificados para usar en aplicaciones de los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS). Cuenta con certificación de exida® Consulting LLC, proveedor global de seguridad funcional y seguridad de sistemas de control.

Características clave

  • Ofrece el volumen necesario para una recorrido rápido del actuador cuando se producen repentinamente cambios de gran magnitud en la entrada.
  • La restricción de bypass integral ajusta la respuesta del amplificador para que el movimiento suave del accionador siga los cambios lentos de la señal.
  • Los asientos suaves ofrecen un cierre hermético para reducir el consumo de aire innecesario y eliminar la saturación de los relés del posicionador.
  • Permite velocidades altas del recorrido del posicionador según la demanda, sin degradar la precisión de funcionamiento estable.
  • Están certificados para usar en aplicaciones de Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS).