Válvulas de alivio o reguladores de contrapresión serie 289 Fisher™
Las válvulas de alivio serie 289 Fisher son válvulas de alivio de regulación cargadas por resorte que se utilizan en reguladores de presión aguas abajo para proteger el sistema contra la sobrepresión. Una acción de regulación suave minimiza los aumentos de presión en el sistema durante la operación de alivio. Las válvulas de alivio serie 289 son ideales para entornos de baja presión debido a la mayor sensibilidad proporcionada por un área de diafragma grande. Las válvulas de alivio serie 289 están diseñadas para el control de presión; no son válvulas de alivio de seguridad ASME.
Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí
Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí
Características clave
- Alivio de regulación
- Altos caudales
- Tamaño pequeño
- Confiabilidad gracias a su simplicidad
- Diseño compacto
Productos relacionados