Fallback image
Product Image

Regulador de contrapresión o válvula de alivio tipo 289P Fisher™

La válvula de alivio operada por piloto tipo 289P Fisher se usa para proporcionar protección contra la sobrepresión a los sistemas aguas abajo, y es adecuada para el servicio de gas natural, aire, propano o cualquier otro medio de operación no corrosivo para las piezas internas. La acción de apertura suave minimiza los aumentos de presión del sistema durante una acción de emergencia. Se requiere muy poca acumulación por encima de la presión fijada a fin de abrir completamente la válvula principal y obtener la máxima capacidad de alivio. La línea externa de control brinda un registro rápido y preciso de la presión.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Económico
  • Alta capacidad de alivio con baja acumulación
  • Preciso
  • Reasentamiento rápido después del funcionamiento
  • Facilidad de mantenimiento
  • Construcción resistente
  • Sujetadores resistentes a la corrosión
  • Capacidad totalmente utilizable