Actuador de diafragma de resorte opuesto 3025 Fisher™
Características clave
- Puede producir empujes máximos de hasta 76,3 kN (17.155 lbf) dependiendo del diseño.
- Según el tamaño, hay carreras de hasta 200 mm (8 pulgadas).
- Incluye un volante de montaje lateral para el control manual del volante.
- El modo de falla se puede cambiar en sitio fácilmente sin necesidad de piezas adicionales.
- Un diseño resistente ofrece estabilidad y protección contra la corrosión.