Regulador reductor de presión tipo 310A Fisher™
Características clave
- strong>Alta capacidad: el diseño de caudal axial altamente eficiente produce capacidades excepcionalmente altas. Cierre hermético: el diseño de casquillo de regulación con asiento de politetrafluoroetileno (PTFE) en el cuerpo garantiza un cierre positivo. Control preciso: los diafragmas de piloto moldeado brindan una banda proporcional angosta y un registro de presión de salida en el diafragma principal, el cual permite tener una sensibilidad de control excelente. Respuesta rápida: diseñado para satisfacer los estrictos requerimientos de velocidad de respuesta para las aplicaciones de gas combustible y arranque de la turbina. Absolutamente sin pérdida atmosférica: elimina el gas purgado molesto y desagradable a la atmósfera mediante la utilización de un sistema de control de accionamiento por piloto que purga el 100 % del gas al sistema aguas abajo. Alta capacidad de desactivación: el diafragma grande y el sistema de piloto único permiten una desactivación eficaz que brinda un control de presión superior en los sistemas con grandes variaciones en la demanda de caudal aguas abajo. Espacio de instalación mínimo requerido: debido a que el diseño de válvula principal incorpora el resorte del actuador, se requiere menos espacio para la instalación del regulador 310A que para los otros reguladores de capacidad comparable. Larga vida útil en aplicaciones de servicio severas: el diseño del enchufe metálico desvía partículas y residuos del asiento blando, lo que proporciona una excelente resistencia a la erosión de partículas, prolongando la vida útil.