Posicionador de válvula neumática 3570 Fisher™
Características clave
- El actuador con o sin posicionadores y amortiguadores esta disponible en distintos tamaños, velocidades de carrera, empujes y desplazamientos para la mayoría de los requerimientos de control.
- El diseño sin yugo permite un montaje de bajo perfil, al permitir un acoplamiento estrecho con el dispositivo de control, ya sea a través de un soporte o, en algunas versiones, mediante un montaje directo en una brida de bonete.
- El cilindro (y el posicionador 3570, si se usa) puede operar con suministros de presión mínima de 2,4 bar (35 psig) o máxima de 10,3 bar (150 psig).
- Los actuadores tienen desplazamientos nominales máximos de 206 mm (8,125 pulgadas).
- La acción del posicionador/actuador puede invertirse fácilmente sin necesidad de piezas adicionales. La sensibilidad del posicionador, el desplazamiento total y el punto de partida del desplazamiento se configuran de fábrica y deben restablecerse solo si las condiciones operativas han cambiado o si el posicionador se ha invertido.