Posicionador de válvula neumática de acción simple 3582 Fisher™
Características clave
- El rango del ajuste del cero y de span configurables permite el uso de todas las señales de entrada estándar, incluidos rangos divididos.
- Debido a que las unidades de la familia de un posicionador pueden usarse en distintas aplicaciones de control, los requisitos del inventario de las piezas de repuesto básicas se simplifican, y se necesitan menos repuestos para soportar la base de aplicaciones de un posicionador en toda una planta.
- Al extraer la cubierta, puede accederse fácilmente a los ajustes del cero y de span, que pueden realizarse con un destornillador y una llave.
- Los cambios en la presión de suministro y en la carga de la válvula tienen un efecto mínimo en el funcionamiento del posicionador.
- Los materiales de la caja, los componentes y el empaque son capaces de soportar ambientes adversos. El posicionador drena las purgas de aire de las piezas internas para una protección adicional.
- Ajustes simples permiten alternar entre la acción directa e inversa.