Fallback image
Product Image

Posicionador electroneumático 3582i Fisher™

El posicionador 3582i Fisher es un posicionador comprobado en campo, preciso, de respuesta rápida y con capacidad para soportar las vibraciones ambientales típicas de la mayoría de las plantas. El consumo de aire bajo y estable contribuye a un funcionamiento eficiente.

Características clave

  • El rango del ajuste del cero y de span configurables permite el uso de todas las señales de entrada estándar, incluidos rangos divididos.
  • Debido a que las unidades de la familia de un posicionador pueden usarse en distintas aplicaciones de control, los requisitos del inventario de las piezas de repuesto básicas se simplifican, y se necesitan menos repuestos para soportar la base de aplicaciones de un posicionador en toda una planta.
  • Al extraer la cubierta, puede accederse fácilmente a los ajustes del cero y de span, que pueden realizarse con un destornillador y una llave.
  • Los cambios en la presión del suministro y en la carga de la válvula tienen un efecto mínimo en el funcionamiento del posicionador.
  • Los materiales de la caja, los componentes y el empaque soportan ambientes adversos. El posicionador drena las purgas de aire de las piezas internas para una protección adicional.
  • Ajustes simples permiten alternar entre la acción directa e inversa.
  • Para permitir pruebas de diagnóstico de paquetes de válvulas/actuadores/posicionadores con el sistema de diagnóstico de válvulas FlowScanner™, los conectores, las tuberías y el resto de las piezas pueden instalarse entre el posicionador y el actuador.