Fallback image
Product Image

Posicionador de válvula neumático de acción simple 3610J Fisher™

Los posicionadores neumáticos 3610J Fisher se usan con actuadores rotativos de acción simple para posicionar con precisión válvulas de control en aplicaciones de regulación. Estos resistentes posicionadores ofrecen una posición de válvula proporcional a una señal de entrada neumática o de corriente de CC y van montados de forma integral en la carcasa del actuador.

Características clave

  • El posicionador ofrece una respuesta rápida y precisa, y puede soportar las vibraciones de la mayoría de los ambientes de plantas.
  • Al extraer la cubierta, puede accederse fácilmente a los ajustes del cero, de span y cruzados, que pueden realizarse con un destornillador.
  • La ganancia de lazo menor fácilmente ajustable permite un ajuste fino del posicionador para optimizar la respuesta dinámica de cada tamaño y aplicación específica del actuador.
  • Los cambios en la presión de suministro tienen un efecto mínimo en el funcionamiento del posicionador.
  • Los materiales de la caja, los componentes y el empaque soportan ambientes adversos. El drenaje de aire del posicionador purga las piezas internas y la carcasa del actuador para una protección adicional.
  • Ajustes simples permiten alternar entre la acción directa e inversa, sin necesidad de piezas adicionales.