Posicionador electroneumático 3620JP Fisher™
Características clave
- El posicionador ofrece una respuesta rápida y precisa, y puede soportar las vibraciones de la mayoría de los entornos de las plantas. El consumo de aire en reposo es bajo y contribuye a un funcionamiento eficiente.
- La mayoría de las piezas de los posicionadores 3620JP son intercambiables, lo que hace necesarias menos piezas de repuesto como soporte de estos posicionadores.
- Al extraer la cubierta, puede accederse fácilmente a los ajustes del cero, de span y cruzados, que pueden realizarse con un destornillador.
- La ganancia de lazo menor fácilmente ajustable permite un ajuste fino del posicionador para optimizar la respuesta dinámica de cada tamaño y aplicación específica del actuador.
- Los cambios en la presión de suministro tienen un efecto mínimo en el funcionamiento del posicionador.
- Los materiales de la caja, los componentes y el empaque soportan ambientes adversos. El drenaje de aire del posicionador purga las piezas internas y la carcasa del actuador para una protección adicional.
- Ajustes simples permiten alternar entre la acción directa e inversa, sin necesidad de piezas adicionales.