Posicionador de válvula neumática de acción simple 3660 Fisher™
Características clave
- El diseño del posicionador ofrece una respuesta rápida y precisa, y puede soportar las vibraciones de la mayoría de los ambientes de plantas.
- Ajustes de ganancia y atenuación fácilmente configurables para un ajuste fino de la estabilidad del posicionador según los requerimientos específicos de la aplicación.
- El posicionador acepta una señal de entrada neumática estándar desde un dispositivo de control. Este posicionador ofrece capacidades de rango dividido y ajustes del cero y de span configurables.
- La mayoría de las piezas del posicionador 3660 son intercambiables, por lo que requiere menos piezas de repuesto.
- La caja y la cubierta están diseñadas para soportar vibraciones mecánicas y manejo brusco.
- Pueden realizarse ajustes del cero y de span con la cubierta colocada.