Posicionador electroneumático 3661 Fisher™
Características clave
- El diseño del posicionador ofrece instrumentos precisos y de rápida respuesta con la capacidad de soportar las vibraciones de la mayoría de los entornos de plantas. El consumo de aire en reposo es bajo y contribuye a un funcionamiento eficiente.
- Ajustes de ganancia y atenuación fácilmente configurables para un ajuste fino de la estabilidad del posicionador según los requerimientos específicos de la aplicación.
- El posicionador acepta una señal de entrada de CC de miliamperaje estándar desde un dispositivo de control. Este posicionador ofrece capacidades de rango dividido y ajustes del cero y de span configurables.
- La mayoría de las piezas de los posicionadores 3661 son intercambiables, lo que hace necesarias menos piezas de repuesto como soporte de estos posicionadores.
- La caja y la cubierta están diseñadas para soportar vibraciones mecánicas y un manejo brusco.
- Pueden realizarse ajustes del cero y de span con la cubierta colocada.