Fallback image
Product Image

Posicionador neumático 3710 Fisher™

Los posicionadores neumáticos 3710 Fisher están diseñados para usarse con actuadores rotativos de diafragma o de pistón. Estos posicionadores proporcionan una posición de bola o disco de válvula para una señal de entrada específica. El modelo 3721 ofrece una posición de válvula en respuesta a una señal de entrada neumática y una posición de válvula en respuesta a una señal de entrada de corriente de CC. También puede configurarse sencillamente como posicionador de acción simple o doble para actuadores rotativos.

Características clave

  • Los posicionadores 3710 usan tecnología de válvulas de bobina comprobada en campo en un diseño simple que permite un funcionamiento preciso y de respuesta rápida con un alto ciclo de vida útil.
  • Los materiales de la caja, los componentes y el empaque soportan ambientes adversos.
  • Con O-rings de EPDM y diafragma del módulo de entrada, los posicionadores 3710 pueden usarse en aplicaciones de temperaturas bajas.
  • Los posicionadores 3710 con O-rings de fluorocarbono o EPDM y diafragma de módulo de entrada pueden usarse en requerimientos de materiales especiales, por ejemplo, en la industria de alimentos y bebidas, farmacéutica y de procesamiento de tabaco.
  • Los cambios en la presión de suministro y en la temperatura ambiente tienen un efecto mínimo en el funcionamiento del posicionador.
  • Para permitir pruebas de diagnóstico de paquetes de válvulas/actuadores/posicionadores, los conectores, las tuberías y el resto de las piezas pueden instalarse entre el posicionador serie 3710 y el actuador.
  • Indicador estándar y de bajo perfil o indicador opcional y con estilo de baliza de fácil montaje en la cubierta del posicionador.