Posicionador electroneumático 3720 Fisher™
Características clave
- Los posicionadores 3720 usan tecnología de válvulas de bobina comprobada en campo en un diseño simple que permite un funcionamiento preciso y de respuesta rápida con un alto ciclo de vida útil.
- Los materiales de la caja, los componentes y el empaque soportan ambientes adversos.
- Con O-rings de EPDM y diafragma del módulo de entrada, los posicionadores 3720 pueden usarse en aplicaciones de temperaturas bajas.
- Pueden usarse en requerimientos de materiales especiales, por ejemplo, en la industria de alimentos y bebidas, farmacéutica y de procesamiento de tabaco.
- Al extraer la cubierta, puede accederse con facilidad a los componentes internos.
- Los cambios en la presión de suministro y en la temperatura ambiente tienen un efecto mínimo en el funcionamiento del posicionador.
- Para permitir pruebas de diagnóstico de paquetes de válvulas/actuadores/posicionadores, los conectores, las tuberías y el resto de las piezas pueden instalarse entre el posicionador y el actuador.
- Indicador estándar y de bajo perfil o indicador opcional y con estilo de baliza de fácil montaje en la cubierta del posicionador.