Fallback image
Product Image

Controladores de presión diferencial 4194 Fisher™

Los controladores indicadores de presión diferencial 4194 Fisher muestran la presión diferencial y los puntos de referencia de los procesos en una escala de procesos de fácil lectura. Los controladores detectan dos presiones distintas y comparan la diferencia entre ellas con un punto referencia definido por el operador. Están disponibles para control proporcional solamente, proporcional con restablecimiento y de brecha diferencial. El controlador también está disponible con función antisaturación (anti-reset windup), estación interna automática/manual y capacidad de ajuste remota del punto de referencia. Los controladores 4194 se usan en industrias donde se requiere monitorización del proceso y mediciones precisas de las presiones diferenciales.

Características clave

  • El diseño simple del controlador permite un mantenimiento fácil y rápido y un inventario mínimo de piezas de repuesto.
  • El ajuste del punto de referencia, del cero y de span del puntero de procesos y la alternancia entre la acción directa e inversa se logran rápidamente y sin herramientas especiales.
  • El diseño simple y la baja masa de las piezas internas permiten que el controlador soporte la vibración que se encuentra en la mayoría de los entornos de las plantas.
  • El diseño del relé y la boquilla reduce el consumo de aire estable hasta un mínimo de 0,09 normal m3/hr (5 scfh).
  • Carcasa de plástico robusta que resiste los entornos corrosivos. Existen estructuras internas disponibles para resistir un medio de presión de suministro corrosivo.
  • El controlador puede montarse directamente en el actuador, en un soporte de tubería, en una pared o en un panel.
  • Dos punteros rojos en una escala de blanco sobre negro de 114 mm (4 pulgadas y 1/2) de largo muestran a simple vista la presión diferencial y la desviación del punto de referencia. Otros dos medidores monitorizan las presiones de suministro y de salida.