Fallback image
Product Image

Controlador indicador de la presión manométrica 4195K Fisher™

Los controladores indicadores de la presión manométrica serie 4195K Fisher muestran la presión y los puntos de referencia de los procesos en una escala de procesos de fácil lectura. Los controladores comparan la presión del proceso con un punto de referencia ajustado por el operador y brindan un señal neumática a un elemento de control para que la presión del proceso cambie según el punto de referencia. Hay tipos de controladores disponibles para control solo proporcional, proporcional con restablecimiento y de brecha diferencial para control de encendido/apagado. Los controladores 4195K se usan en industrias donde se requiere control de presión preciso y monitorización del proceso.

Características clave

  • El ajuste del punto de referencia, del cero y de span del puntero de procesos y la alternancia entre acción directa e inversa se logran rápidamente y sin herramientas especiales.
  • El controlador puede montarse directamente en el actuador, en un soporte de tubo, en una pared o en un panel.
  • El diseño simple y la baja masa de las piezas internas permiten que el controlador soporte la vibración que se encuentra en la mayoría de los entornos de las plantas.
  • El diseño de relé y la boquilla reduce el consumo de aire estable hasta 0,09 m3/h (3,5 scfh); menos que los requisitos de 6 scfh para la industria de gas y petróleo fijados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Estándar de desempeño de fuentes nuevas, subparte OOOO, EPA-HQ-QAR-2010-0505).
  • La carcasa plástica robusta resiste entornos corrosivos como plantas químicas y las atmósferas rociadas de sal, por ejemplo, en las plataformas petroleras en altamar.