Fallback image
Product Image

Transmisor de posición electrónico 4200 Fisher™

El transmisor de posición 4200 Fisher detecta la posición de válvulas de vástago deslizantes o rotativas, venteos, amortiguadores u otros dispositivos. Cuando se monta el instrumento, se conecta mecánicamente un eje de potenciómetro al dispositivo para detectar movimiento mecánico. El instrumento tiene capacidades estándar o de carrera larga para aplicaciones de actuadores de vástago deslizante. En el caso de aplicaciones de carrera larga, se acopla un potenciómetro de giro múltiple a un conjunto de transductor para detectar el movimiento lineal del vástago del actuador o de otros dispositivos. Este instrumento con capacidades estándar puede usarse también en actuadores de un cuarto de vuelta.

Características clave

  • Un potenciómetro de elemento de película de precisión en la unidad estándar y un potenciómetro de varios giros de espiral de alambre de precisión en la unidad de carrera larga ofrecen una linealidad excepcional, al hacer coincidir el span del elemento de detección con la aplicación.
  • Para eliminar la necesidad de contar con interruptores de límite mecánicos de montaje externo, los instrumentos con alarmas de límite de recorrido incorporan circuitos de comparación que monitorizan la salida de voltaje del potenciómetro.
  • Las alarmas electrónicas de límite de recorrido poseen una banda muerta ajustable hasta un 10 por ciento del span máximo.
  • El instrumento, incluso con las alarmas de límite de recorrido, posee un tamaño pequeño luego de ser montado y deja espacio para otros dispositivos.
  • Un diseño electrónico híbrido simple combina las mejoras calidades de los componentes discretos y los circuitos integrados para mayor confiabilidad y desempeño.
  • El compartimiento de cableado en el campo está aislado del compartimiento electrónico. Esto protege los circuitos electrónicos contra cualquier humedad que ingrese a la carcasa a través del cableado en el campo.