Fallback image
Product Image

Válvula Sweep-Flo angular de salida ampliado Fisher™ 461

La válvula Sweep-Flo 461 de Fisher es una válvula angular de salida ampliada de autolimpieza que se usa habitualmente en industrias químicas y de hidrocarburos donde es necesario el control de los aceites residuales o de otros líquidos con propiedades de coqueo. La válvula 461 tiene una garganta tipo-Venturi, que es útil en plantas generadoras de electricidad o servicios de suspensiones acuosas donde pueden existir caídas de alta presión e intermitencias.

Características clave

  • El tamaño aumentado de la salida reduce la velocidad de fluido de salida para, a su vez, reducir la intermitencia, la expulsión de gases y los daños por cavitación con la selección adecuada de materiales del interno.
  • El tapón de la válvula con contorno de cilindro guiado especial incluye el mismo porcentaje de característica de caudal Micro-Form en tamaños de puerto de 12,7 a 31,8 mm (0,5 a 1,25 pulgadas), además de una característica de caudal parabólica modificada en los tamaños de puerto de 38,1 a 114,3 mm (1,5 a 4,5 pulgadas).
  • La conexión del lado de la válvula está equipada para la descarga de petróleo entre el revestimiento y el tapón de la válvula, para evitar la acumulación de coque. También existe una conexión de purga de bonete opcional con un bonete de extensión.
  • Larga vida de utilidad: El diseño con carburo de tungsteno disponible para las condiciones más adversas que puede extender la vida útil del equipo.
  • Los sistemas de empaques opcionales ENVIRO-SEAL™ ofrecen un sellado de vástagos mejorado para ayudar a prevenir la pérdida de fluidos del proceso. Estos sistemas incluyen empaques de teflón o de grafito ULF con cargas activas, que reducen la necesidad de mantenimiento del empaque.