Fallback image
Product Image

Piloto neumático de presión baja-alta 4660 Fisher™

El piloto neumático de presión baja-alta 4660 Fisher activa los sistemas de apagado de seguridad para las líneas de caudal, recipientes de producción y compresores. Este piloto viene con capacidad de punto de referencia simple o doble y usa puntos de cambio para mantener la presión de salida completa cuando la presión del proceso está dentro del rango del punto de referencia. Si la presión del proceso está fuera de este rango, el piloto cambia de presión de salida completa a presión de salida cero. El mecanismo del interruptor primario de este piloto es un montaje de relé de bloquear y purgar. Esta construcción se puede usar con sistemas de bloqueo y purga y solo purga.

Características clave

  • La repetibilidad cumple con las tolerancias de prueba del Servicio de Administración de Minerales de los Estados Unidos a las que se hace referencia en la orden nro. 5 del Límite Exterior de la Plataforma Continental (OCS), y se definen en el estándar RP14C del Instituto Americano de Petróleo (API).
  • Estructura modular simple con una línea de kits de piezas preembaladas para un fácil y rápido mantenimiento del piloto.
  • Los materiales de la estructura se han seleccionado para proteger al piloto contra entornos corrosivos.
  • El resistente elemento de detección con tubo Bourdon y los puntos de cambio que absorben impactos amortiguan los efectos de la vibración.
  • Los ajustes del punto de referencia de alta resolución estándar son fáciles de configurar, no interactivos, y se pueden bloquear en su lugar para conservar el valor deseado.
  • Un piloto ofrece una función alta/baja o un punto de cambio individual, según lo requiera la aplicación.
  • Se incluye una función de prueba de la presión de suministro.
  • Existe un tubo Bourdon N05500 de aleación de níquel disponible para aquellas aplicaciones donde el piloto debe satisfacer los requerimientos del estándar NACE MR0175-2002.