Fallback image
Product Image

Montajes de manómetros de prueba serie 50 Fisher™

La serie 50 de Fisher es una diversidad de manómetros que sirve para manejar una amplia variedad de mediciones de presión tanto en el laboratorio como en el campo. Estos manómetros se encuentran en una caja plástica negra ABS Terluran con una ventana plástica moldeada. El manómetro 50P-2 es diferente al manómetro 50-2 porque mide la presión a través de una manguera flexible y no por medio de una conexión NPT de 1/4.

Características clave

  • Versatilidad
  • Alta visibilidad
  • Conexiones convenientes