Actuador de pistón 585C Fisher™
Características clave
- Puede producir empujes máximos de hasta 111 kN (25 000 lbf) dependiendo del diseño.
- Según el tamaño, hay carreras de hasta 203 mm (8 pulgadas).
- El método de montaje universal NAMUR es consistente y ofrece un nivel de resistencia a las vibraciones conforme con ISA-S75.13.
- El diseño de doble acción permite un posicionamiento firme y preciso.
- Los actuadores 585C tamaño 25 y 50 están disponibles con un volante de montaje superior. Los actuadores 585C del resto de los tamaños pueden usar un volante de montaje lateral.
- Los tamaños 25 y 50 están disponibles con resortes de polarización. Un resorte de polarización debajo del pistón retrae completamente el vástago del actuador ante una pérdida de suministro de aire, mientras que un resorte de polarización encima del pistón extiende completamente el vástago del actuador.