Fallback image
Product Image

Pilotos serie 61 Fisher™

61 Series pilots pair with various regulators. They come in multiple pressure styles and reduce inlet pressure to load the diaphragm.

Los pilotos serie 61 Fisher se utilizan con los reguladores tipos 1098-EGR y EZL, y sus contrapartes se utilizan con los reguladores serie 99 y están disponibles en una variedad de estilos: baja presión (L), baja presión y amplia banda proporcional (LE), baja presión y banda proporcional angosta (LD), alta presión (H) y presión extra alta (HP). Los reguladores operados por piloto utilizan la presión de entrada como el medio de funcionamiento que se reduce a través de la operación del piloto para cargar el diafragma del actuador.

Características clave

  • Se tienen disponibles materiales estándares y para alta temperatura
  • Amplia gama de construcciones disponibles
  • Facilidad de configuración para una variedad de aplicaciones
  • Incluye el filtro tipo P594-1