Fallback image
Product Image

Reguladores reductores de presión serie 627F Fisher™

El regulador reductor de presión operado por piloto 627F proporciona desempeño superior cuando se utiliza en aplicaciones de medición del factor de presión (facturación de factor fijo). La serie 627F incluye un piloto 6351F instalado desde la fábrica y tiene un registro externo que requiere una línea de control de aguas abajo.

Características clave

  • Precisión en la medición del factor de presión
  • Aplicaciones
  • Fácil mantenimiento
  • Adaptabilidad de la instalación
  • Resistente a alteraciones inadecuadas
  • Amplia gama de capacidades de caudal
  • Capacidad de cierre hermético