Fallback image
Product Image

Reguladores reductores de presión serie tipos 627W y WH Fisher™

Los reguladores reductores de presión tipos 627W y 627WH Fisher tienen una operación directa para servicio de líquidos. Están disponibles en tamaños de cuerpo NPS 3/4, 1, y 2/DN 20, 25, y 50, y en materiales de construcción para adaptarse a las aplicaciones de líquidos.

Características clave

  • Mantenimiento en línea
  • Capacidad de cierre hermético
  • Versatilidad
  • Construcción resistente
  • Construcción en acero inoxidable