Regulador tipo 630 Fisher™
Los reguladores tipo 630 Big Joe™ de Fisher son reguladores que reducen la presión, cargados por resortes, de operación directa, disponibles en tamaños de cuerpo NPS 1 y 2, y diseñados para presiones máximas de entrada de hasta 1500 psi/103 bar y presiones de salida a partir de 3-500 psi/0,21-34,5 bar. El tipo 630 se puede usar con gas natural, aire o una variedad de otros gases para aplicaciones con grifo agrícola de primera etapa o reguladores industriales de alta presión. Se pueden convertir en una válvula de alivio en el campo.
Modelos y dibujos CAD: Click Here
Modelos y dibujos CAD: Click Here
Características clave
- Capacidades de alta presión
- Construcción resistente
- Mejor control de la presión baja
- Capacidad para servicios de gases corrosivos
Productos relacionados