Válvula de alivio tipo 630R Fisher™
El tipo 630R es una válvula de alivio general disponible en tamaños de cuerpo NPS 1 y 2 / DN 25 y 50 para estaciones de compresores, refinerías y plantas similares que requieran ajustes de regulación de gas de contrapresión de hasta 250 psi/7,2 bar. Disponible en construcciones de presión alta y baja. Las unidades de presión baja tienen áreas de diafragma más grandes para proporcionar un control preciso en ajustes de presión baja. Las unidades de alta presión pueden soportar una presión de entrada de hasta 37,9 bar/550 psi y pueden controlar presiones de hasta 17,2 bar/250 psi.
Características clave
- Cierre hermético
- Fácil mantenimiento
- Facilidad de uso
- Intercambiabilidad
- Compatibilidad para servicios de gases corrosivos
Productos relacionados