Fallback image
Product Image

Válvulas de cierre de alta presión serie 634 Fisher™

Fisher Types 634 and 634M high-pressure shut-off valves serve to provide overpressure protection by containment.

Las válvulas de cierre de alta presión 634 y 634M Fisher sirven para brindar protección contra la sobrepresión por contención. La válvula de cierre 634 con registro interno se instala entre un regulador reductor de presión y un sistema o equipo aguas abajo. La válvula de cierre 634M con registro externo requiere una línea de control y se instala corriente arriba de un regulador reductor de presión.

Características clave

  • Protección contra la sobrepresión sin descarga de gas
  • Cierre positivo
  • Versatilidad de la aplicación
  • Fácil mantenimiento