Fallback image
Product Image

Piloto series 6350 y 6360 Fisher™

Número de pieza: 6350 6360

Cant.:

Los pilotos series 6350 o 6360 Fisher se utilizan con una de varias válvulas principales en aplicaciones de reducción de presión, alivio de presión o contrapresión. Todos estos pilotos se pueden utilizar en aplicaciones con gas, y todos, excepto el piloto tipo 6351, se pueden utilizar en aplicaciones con líquidos.

Características clave

  • Mantenimiento fácil del tapón de la válvula
  • Ganancia ajustable para desempeño sintonizable