Control final
Regulador de contrapresión o válvula de alivio accionada por piloto tipo 63EG-98HM de Fisher™

Regulador de contrapresión o válvula de alivio accionada por piloto tipo 63EG-98HM de Fisher™
El tipo 63EG-98HM se puede utilizar para aplicaciones con gas, líquido o vapor. En aplicaciones hasta 288 °C / 550 °F, el tipo 63EG-98HM utiliza etilenopropileno (EPDM) o perfluoroelastómero (FFKM) de alta temperatura para cierres de clase VI. Si se utilizan en un servicio corrosivo, el perfluoroelastómero (FFKM) y otros elastómeros son opciones disponibles que ofrecen excelente resistencia al calor y a la mayoría de las sustancias químicas corrosivas.
Características clave
- Variedad de materiales de construcción
- Elastómeros químicamente compatibles
- Gran rapidez de respuesta
- Disponibilidad NACE
- Convertido fácilmente a control diferencial
- Versatilidad tanto en servicio con líquido como con gas
Productos relacionados