Fallback image
Product Image

Reguladores de presión alta serie 64 de Fisher™ 64 - LP-Gas

Los reguladores ajustables serie 64 generalmente reducen la presión del tanque a una presión intermedia para que la utilice otro regulador. Cuando se combinan con un regulador de primera etapa aguas abajo, se pueden usar como reguladores para alta presión en sistemas de distribución. Cuando cuenta con una válvula de alivio interna (serie 64SR), el regulador puede usarse como regulador de etapa final en sistemas de alta presión. La serie 64KB tiene un protector de diafragma especial de PTFE que lo hace adecuado para servicio de amoníaco anhidro NH3.

Características clave

  • Versatilidad
  • Conexión lateral del cuerpo
  • Fácil mantenimiento
  • Tiene la certificación UL