Fallback image
Product Image

Transductor electroneumático 646 Fisher™

El transductor electroneumático Fisher 646 usa un módulo convertidor que convierte una señal de entrada de 4 a 20 miliamperios en una señal de salida neumática proporcional de 0,2 a 1,0 bar (3 a 15 psig). El módulo convertidor usa pequeñas partes de masa mínima, que están balanceadas simétricamente alrededor de un punto de pivote en el centro de la masa. Esta configuración balanceada resulta en un instrumento de alta precisión que reduce la sensibilidad a la vibración.

Características clave

  • El tamaño pequeño y el diseño liviano del transductor facilitan el montaje y ofrecen una mejor utilización del espacio.
  • El transductor, utilizado en una aplicación estándar de válvula/actuador, exhibe una variación de salida menor al 1 por ciento del span cuando se realiza una prueba de acuerdo con el estándar SAMA PMC 31.1, condición 3.
  • El volumen de salida del transductor es adecuado para combinaciones de válvula/actuador sin requerir un posicionador o amplificador de volumen.
  • El transductor tiene un bajo consumo de aire que reduce los costos operativos.
  • El diseño modular del convertidor permite un fácil reemplazo en el campo para un menor coste de mantenimiento.
  • La precisión, linealidad y respuesta de frecuencia, junto con una histéresis mínima, exceden los requisitos de la mayoría de los sistemas de control.