Fallback image
Product Image

Actuadores de diafragma 655 y 655R Fisher™

Los actuadores 655 y 655R Fisher ofrecen control para diversas aplicaciones de regulación de presión. El modelo 655 se usa en aplicaciones de reducción de presión en válvulas de acción de empujar hacia abajo para cerrar, mientras que el 655R se usa principalmente para el alivio de presión en válvulas de acción de empujar hacia abajo para abrir. Estos actuadores pueden operarse automáticamente o cargarse de manera remota.

Características clave

  • Entre las aplicaciones industriales típicas se encuentran el control de presión de agua, vapor, petróleo, gas y otros fluidos. Los actuadores pueden operarse a través de interruptores neumáticos, válvulas solenoide, válvulas piloto o cargadores de panel remoto para aplicaciones de cierre.
  • Amplia selección de cuerpos de válvula con numerosas opciones de terminales de conexión, direcciones de caudal, características de caudal, diseños de tapones de válvula y modelos de asientos.
  • Existe un resorte con la clasificación adecuada para prácticamente todas las aplicaciones de válvulas de control. El procedimiento de selección de resortes es rápido y preciso.
  • El yugo y las carcasas resistentes ofrecen estabilidad y protección contra la corrosión.
  • La configuración de operación directa ofrece una rápida velocidad de respuesta.