Válvulas de recuperación de vapor serie 66R Fisher™
66R Series regulators adjust to blanket‑gas pressure changes and control gas flow from the vessel.
Los reguladores de recuperación de vapor serie 66R responden a cambios en la presión de gas de inertización y se abren o cierran para controlar el caudal del gas de inertización al contenedor.
Características clave
- Puntos de ajuste bajos
- Altamente preciso
- Diseño simple
- Altos caudales
Productos relacionados