Reguladores de carga montados en panel serie 670 Fisher™
Los reguladores de carga montados en panel serie 670 son unidades robustas y compactas que se utilizan principalmente para cargar manualmente reguladores de gas con compensación de presión y proporcionar control manual para las válvulas de control del actuador de diafragma.
Características clave
- Flexibilidad de control
- Control táctil conveniente
- Conexiones fáciles
Productos relacionados