Fallback image
Product Image

Reguladores de suministro para instrumentos serie 67C Fisher™

Los reguladores y filtros reguladores de operación directa serie 67C generalmente se usan para suministrar presiones reducidas y controladas continuamente a controladores neumáticos y electroneumáticos, y a otros instrumentos. Son adecuados para la mayoría de las aplicaciones de aire o gas. Otras aplicaciones incluyen el suministro de presiones reducidas a acopladores rápidos neumáticos, chorros de aire y pistolas aspersoras.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Compacto
  • Montaje en panel
  • Regulador de suministro para instrumentos
  • Material de construcción de acero inoxidable opcional
  • Alivio interno
  • Válvula de retención interna Smart Bleed≬ para aliviar la presión de la salida cuando se pierde la presión de suministro
  • Construcción resistente
  • Sujetadores resistentes a la corrosión