Fallback image
Product Image

Reguladores de alta presión serie 67C - LP-Gas Fisher™

Fisher 67C is a compact high‑pressure regulator for liquid or vapor service. Models include 67CW, 67CH, 67CD, and 67CN.

La serie 67C de Fisher es un regulador de alta presión adecuado para una variedad de aplicaciones en servicio de líquidos o vapor. El diseño de cuerpo compacto hace que la serie 67C sea ideal para instalaciones con limitaciones de espacio. El regulador básico de la serie 67C viene equipado con una llave, un ajuste de volante manual, ajuste de dial con escala calibrada o una caja del resorte no ajustable y resistente a las alteraciones: 67CW, 67CH, 67CD o 67CN.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Compacto
  • Alta estabilidad
  • Aprobado por UL
  • Recubrimiento duradero de pintura en polvo