Fallback image
Product Image

Reguladores reductores de presión serie 67D Fisher™

Los reguladores y filtros reguladores de operación directa serie 67D generalmente se usan para suministrar presión reducida constante de fluidos gaseosos a controladores operados por piloto y a otros instrumentos neumáticos.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Compacto
  • Montaje en panel
  • Regulador de suministro para instrumentos
  • Material de construcción de acero inoxidable opcional
  • Alivio interno
  • Smart Bleed: válvula de retención interna para aliviar la presión de la salida cuando se pierde la presión de suministro
  • Construcción resistente
  • Sujetadores resistentes a la corrosión