Fallback image
Product Image

Actuadores de pistón serie 685 Fisher™

Los actuadores de pistón serie 685 Fisher proporcionan una salida de empuje entre media y alta para una muy amplia gama de válvulas de vástago deslizante Fisher de tamaño entre pequeño y mediano, incluidas las válvulas easy-e™, HP, EH, FB y 461. El diseño de doble acción del actuador da como resultado un posicionamiento firme y preciso Están disponibles también con el diseño de retorno por resorte y ofrecen un modo de funcionamiento de apertura o cierre a prueba de fallas cuando se combina con una válvula

Características clave

  • Puede producir empujes máximos de hasta 354 kN (79.000 lbf) dependiendo del diseño.
  • Según el tamaño, hay carreras de hasta 610 mm (24 pulgadas).
  • El diseño de doble acción permite un posicionamiento firme y preciso.
  • Hay un volante de montaje lateral disponible para todos los tamaños excepto el tamaño 28, pues este utiliza una bomba hidráulica manual para el control de anulación manual.
  • Existen modelos con resorte de polarización interno para aplicaciones que requieren un modo mecánico de falla.
  • Los sellos de los pistones de fricción baja y los revestimientos de los cilindros reducen la fricción y el desgaste producidos por el deslizamiento.