Fallback image
Product Image

Ensambles de conmutación de manifold tipo 749B Fisher™

Los reguladores Fisher de conmutación automática cambian del cilindro de suministro al cilindro de reserva cuando el gas se agota. El tipo 749B es un manifold de conmutación de gran capacidad para aplicaciones comerciales e industriales. Consta de dos reguladores serie 64 y un indicador directo tipo 803. El ensamble se utiliza principalmente junto con un regulador tipo HSRL o 64SR.

Características clave

  • Gran capacidad
  • Tiene la aprobación de UL (los reguladores de segunda etapa tipo 749B se muestran por separado)