Actuador de pistón Fisher™ 785C
Características clave
- Alta capacidad de empuje — Pueden producirse empujes de hasta 1600 kN (359.000 lbf) para el doble accionamiento por resorte y 540 kN (121.000 lbf) para retorno por resorte.
- Cobertura de aplicación amplia — Los diseños estándares ofrecen recorridos de hasta 203 mm (8 pulgadas) y diámetros de cilindro máximos de 685 mm (27 pulgadas). Las construcciones especiales ofrecen recorridos de hasta 610 mm (24 pulgadas). Para recorridos mayores a 610 mm (24 pulgadas), consulte con la oficina de ventas de Emerson.
- Construcción sin resorte de doble acción — La presión en ambos lados del pistón produce un posicionamiento rígido y preciso.
- Retorno por resorte de acción simple — Permite un cierre completo ANSI/FCI de 70-2 CL V después de la pérdida de aire sin usar un tanque de volumen.
- Los sellos de los pistones de fricción baja — y los revestimientos de los cilindros reducen la fricción y el desgaste producidos por el deslizamiento.
- Rango de temperatuar amplio — Las construcciones estándares ofrecen un rango de temperatura de -20 °C a 100 °C (-4 a 212 °F); sin embargo, es posible el funcionamiento con temperaturas superiores o inferiores. Las construcciones de temperatura baja ofrecen rangos de -40 a 100 °C (-40 a 212 °F) o -60 a 100 °C (-76 a 212 °F). Las construcciones de alta temperatura ofrecen rangos de -20 °C a 200 °C (-4 °F a-° F).