Fallback image
Product Image

Válvula de control Mikroseal 81000 Baumann™

La válvula de control Mirkroseal 81000 Baumann es excelente para regular líquidos o medios gaseosos cuando se encuentran grandes variaciones de caudal. Su diseño sin embalaje es ideal para aplicaciones donde no se toleran los embalajes con vástagos proclives a las fugas. Se emplea un mecanismo casi sin fricción con amplificación de fuerza para reducir el recorrido de los actuadores eléctricos o neumáticos. Esto permite que el diafragma de cierre se mueva de manera precisa contra el orificio de la válvula para regular o detener el paso del fluido. El mismo mecanismo casi sin fricción, compuesto de rodamientos de bola en línea de acero inoxidable y PTFE y bujes de guía, asegura un posicionamiento muy preciso con una banda muerta insignificante.

Características clave

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Packless construction is available.
  • Epoxy powder coated actuator cases with stainless steel yoke and fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband permits direct operation from remote signal devices.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics.