Fallback image
Product Image

Transductor electroneumático 846 Fisher™

El transductor 846 Fisher convierte un señal de salida eléctrica de un controlador a una señal neumática necesaria para operar un actuador de una válvula de control o un posicionador neumático. Mediante el uso de la retroalimentación electrónica, el transductor puede corregir efectos que producen errores, como las variaciones en la presión de suministro y fugas downstream.

Características clave

  • La etapa de piloto de baja masa, la barra del deflector con amortiguación mecánica y la estructura resistente permiten un funcionamiento estable incluso cuando existe vibración.
  • Las boquillas de gran diámetro, el diseño de etapa de piloto de libre caudal y los pasajes internos de gran tamaño ofrecen una excelente tolerancia contra suministros neumáticos, al reducir los efectos de la erosión y la acumulación de contaminantes.
  • La red de control de retroalimentación electrónica monitoriza la señal de salida neumática, detecta todas las desviaciones de entrada/salida y las corrige.
  • Se incorporan importantes componentes mecánicos y eléctricos en un solo módulo principal reemplazable en el campo.
  • Con un puerto de carrera, una purga constante de la etapa del piloto se ventila a través de un orificio en la cubierta del módulo. Al cubrir el orificio, aumenta la salida del transductor para confirmar la operación adecuada de las etapas del piloto y el amplificador, y se realiza una carrera del actuador.